Retour au sommaire

nouveau

Éléments de contact RJ45 pour connecteurs industriels - Transmission de données compacte avec boîtier D7

Avec les éléments de contact RJ45 pour le boîtier D7 HEAVYCONNEC, vous intégrez les câbles de données RJ45 de manière extrêmement compacte et sûre dans votre application. Les boîtiers de connecteur en métal et plastique à indice de protection élevé garantissent la transmission de données sécurisée et fiable.

Avantages

  • Une transmission de données sur un espace très restreint grâce à un design D7 compact
  • Transmission de données haut débit jusqu'à 10 Gbit/s
  • Adaptés aux câbles de données préconnectorisés
  • Câblage simple et rapide grâce à un raccordement RJI

Caractéristiques principales

  • Taille : D7
  • Matériau : PC
  • Matériau contact : alliage de cuivre
  • Adaptés pour 10 GBit/s CAT6A


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D