Retour au sommaire

Connecteurs hybrides M40 pour la transmission de signaux, de données et de puissance

Les nouveaux connecteurs circulaires M40 HYBRID vous offrent une transmission sécurisée des signaux, des données et de la puissance dans un seul connecteur. Leur nouveau format prend en charge des courants jusqu'à 70 A et est conçu pour des entraînements asservis ainsi que pour des applications en chaîne.

Avantages

  • Transmission de signaux, données et puissance dans un seul connecteur circulaire
  • Détrompage mécanique pour les applications AC et DC ainsi que les applications de données et de signaux
  • Différents éléments de données disponibles

Caractéristiques principales

  • Section de conducteur : jusqu'à 16 mm²
  • Courants : jusqu'à 70 A
  • Tension : jusqu'à 630 V AC / 850 V DC
  • Contacts :
    • 4 x signaux
    • 4 x données (échangeable contre 4 x signaux supplémentaires)
    • 4 x puissance + PE
    • Type de protection : IP68/69K
  • Plage de serrage des câbles : de 14 mm à 20,5 mm

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58

Service


Connecteurs hybrides M23 et M40

Transmission des signaux, des données et de l'alimentation avec un seul connecteur.