Prises de charge pour stations de charge et bornes de recharge murales

Prises de charge pour stations de charge
Retour Câbles et prises de charge

Catégories

Rechercher dans Prises de charge côté infrastructure

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La prise de courant pour câble de charge mode 3 : nos prises de charge côté infrastructure CHARX connect peuvent être montées dans des stations de charge et des bornes de recharge murales. Les prises de charge permettent la charge en mode 3 des batteries des véhicules par un câble monophasé ou triphasé avec des puissances de charge maximales jusqu'à 26 kW. Les prises de courant sont adaptées aux connecteurs de charge conformes à la norme de type 2 pour l'Europe, selon CEI 62196 ou à la norme GB/T pour la Chine. Des couvercles de protection adaptés assurent une protection fiable contre les projections d'eau, conformément à l'indice de protection IP54.

Avantages

  • Gamme de produits complète pour le type 2 et la norme GB/T
  • Saisie intuitive et rapide de l'état de charge par l'affichage à LED de couleur
  • Sécurité accrue grâce à une mesure exacte de la température et à l'actionneur de verrouillage intégré
  • Montage flexible et maintenance facile grâce à la gamme modulaire avec câbles enfichables
  • Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
  • Transmission efficace de la puissance et stabilité à long terme grâce aux surfaces argentées des contacts
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Charge en courant alternatif selon le mode 3, type B

 Mode de charge 3, type B  

Mode de charge 3, type B

Les prises de charge AC côté infrastructure, selon le mode 3, sont utilisées pour le type de charge B. Cela signifie qu'il est possible d'y brancher les câbles de charge AC mobiles, transportés habituellement dans le coffre.

Prises de charge de type 2 pour l'Europe

Prise de charge et couvercle de protection type 2 dans lensemble (à gauche) et jeu de câbles disponible séparément (à droite)  

Prise de charge et couvercle de protection type 2 dans l'ensemble (à gauche) et jeu de câbles disponible séparément (à droite)

La prise de charge côté infrastructure de type 2, normalisée selon CEI 62196, est prévue pour la recharge en Europe. Notre génération 2 actuelle est proposée dans deux ensembles différents :

  • Ensemble de base constitué de la prise de charge et du couvercle de protection en qualité éprouvée à un prix intéressant
  • Ensemble haut de gamme constitué de la prise de charge avec capteur de température et du couvercle de protection avec affichage à LED

La prise de charge haut de gamme est la première de type 2 au monde à être dotée d'une technologie de capteurs de température pour une protection contre les dangers liés aux surchauffes. Elle est disponible avec un actionneur de verrouillage à 3 et 4 pôles. L'utilisateur peut voir l'état de la borne de recharge d'un seul coup d'œil sur l'indicateur d'état à LED RVB à commande libre dans le couvercle de protection haut de gamme. Le vissage du couvercle de protection se fait au dos.

Les câbles de raccordement métriques enfichables vous offrent une flexibilité maximale lors du montage de vos bornes de recharge et simplifie la maintenance. La puissance de charge maximale dépend du jeu de câbles disponible séparément, ce qui réduit forcement le nombre de variantes de prise de charge et réduit ainsi vos frais de stockage. Les jeux de câbles sont disponibles dans les classes de puissance suivantes :

  • 7,0 kW (32 A/250 V/monophasé)
  • 11 kW (20 A/480 V AC/triphasé)
  • 22 kW (32 A/480 V/triphasé)

Prises de charge GB/T pour la Chine

Prise de charge GB/T (à gauche) et couvercle de protection disponible séparément (à droite)  

Prise de charge GB/T (à gauche) et couvercle de protection disponible séparément (à droite)

La prise de charge côté infrastructure, normalisée selon GB/T 20234, est prévue pour la recharge avec les infrastructures chinoises. Elle ressemble beaucoup à la prise de charge de type 2. Comme le prévoient les normes applicables, elle comporte en plus de l'actionneur de verrouillage une encoche pour le levier du connecteur de charge côté infrastructure. En outre, chaque contact de puissance dispose de capteurs de température intégrés, conformément à la nouvelle norme GB/T.

Avec notre génération 1 actuelle, la prise de charge et le couvercle de protection sont disponibles séparément. Le câble de raccordement métrique est fixé à demeure sur la prise de charge et n'est donc pas disponible séparément. Les classes de puissance suivantes sont disponibles :

  • 7,0 kW (32 A/250 V AC/monophasé)
  • 14 kW (32 A/440 V AC/triphasé)

Une charge sécurisée

Un actionneur de verrouillage empêche en toute sécurité de débrancher le connecteur de charge côté infrastructure pendant la charge. L'électronique intégrée dans l'actionneur commande le mécanisme de verrouillage et contrôle l'état actuel. En cas d'urgence, p. ex. en cas de panne de courant, il est également possible de déverrouiller manuellement l'actionneur de verrouillage en ouvrant la station de charge.

Autres produits CHARX pour l'infrastructure de charge AC

Une voiture électrique devant une station de charge  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge de véhicules électriques

Profitez de notre large gamme pour installer des stations de charge AC performantes ou des parcs de recharge complets. En plus des produits présentés ici, vous trouverez chez nous :

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Prises de charge avec affichage LED et capteur de température

Brève présentation par Daniela Stüker, responsable produits

Informations supplémentaires