Retour au sommaire

nouveau

Composants E/S Axioline F – Modules E/S pour les conditions extrêmes

Pour le système d'E/S Axioline F rapide et particulièrement robuste avec densité élevée de signaux, d'autres modules E/S avec une plage de température étendue et des circuits imprimés vernis sont désormais disponibles. L'Axioline F vous ouvre ainsi un champ d'application encore plus vaste.

Avantages

  • Larges possibilités d'utilisation grâce à la plage de température étendue
  • Les circuits imprimés vernis résistent également aux conditions ambiantes les plus extrêmes
  • Immunité élevée même dans des environnements fortement soumis à des perturbations électromagnétiques
  • Installation rapide et simple grâce à la connectique Push-in

Caractéristiques principales

  • -40 °C … +70 °C
  • Humidité de l'air admissible (fonctionnement) : 5 % ... 95 %
  • Émission de bruit : classe B selon EN 61000-6-3
  • Immunité : décharge électrostatique de 8 kV selon EN 61000-4
  • Hauteur d'utilisation : 3 000 m au-dessus du niveau de la mer (sans derating)


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55