Retour au sommaire

nouveau

Composants Axioline F, module E/S pour une modulation d'impulsions en largeur

Axioline F est un système d'E/S rapide, simple et robuste. La gamme de produits est alors complétée par un module E/S pour une modulation d'impulsion en largeur. Deux canaux indépendants permettent la modulation d'impulsions en largeur (PWM) des signaux de sortie.

Avantages

  • Stockage réduit par l'utilisation des modes de fonctionnement PWM et générateur d'impulsion dans un seul module
  • Raccordement flexible de la périphérie par une sortie au choix 5 V ou 24 V par canal, pour une utilisation individuelle
  • Définition au choix de la fréquence pour une adaptation optimale à l'application
  • Installation rapide et simple grâce à la technique de raccordement Push-in

Caractéristiques principales

  • Les modes de fonctionnement PWM et Générateur d'impulsions sont supportés
  • Sortie Push-Pull
  • Émission de signaux 5 V ou 24 V
  • Intensité nominale par sortie : 500 mA sur une sortie de 24 V


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55