Retour au sommaire

nouveau

Maître IO-Link Axioline F – Maître IP20 pour le raccordement de périphériques IO-Link

Maître IO-Link pour le raccordement de jusqu'à huit périphériques IO-Link dans l'armoire de commande et l'utilisation dans le système E/S Axioline F. Le paramétrage des périphériques IO-Link s’effectue avec le logiciel IFS-CONF.

Avantages

  • Paramétrage confortable des appareils IO-Link à l'aide du logiciel IOL-CONF
  • Installation rapide grâce à la technique de raccordement Push-in
  • Augmentation simple des ports IO-Link dans un poste E/S Axioline F par ajout d'autres maîtres IO-Link

Caractéristiques principales

  • Raccordement de 8 périphériques IO-Link
  • Raccordement des périphériques IO-Link avec la technologie 3 conducteurs
  • Conservation des données de paramètres sur le maître
  • Spécification IO-Link V1.1.2
  • Indice de protection IP20


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55