Retour au sommaire

nouveau

Composants Axioline E – Périphérique IO-Link à 4 entrées TC analogiques

Le convertisseur analogique Axioline E/IO-Link est un appareil IO-Link transmettant les signaux analogiques de thermocouples (TC)
de type K par l'intermédiaire du protocole IO-Link.

Avantages

  • Raccordement rapide des thermocouples grâce à la technique de raccordement Push-in
  • Connexion simple sur le terrain via quatre thermocouples courants
  • Encombrement réduit de l'installation grâce à un design compact

Caractéristiques principales

  • Raccordement à un maître IO Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
  • Spécification IO-Link V1.1.2
  • 4 entrées différentielles pour thermocouples
  • Plage de mesure : -270 °C … +1372 °C
  • Indice de protection IP65


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55