Retour au sommaire

nouveau

Couvercles de protection pour prises de charge AC type 2 – protection fiable rapidement montée

Pour protéger de manière fiable les prises de charge AC dans vos stations de charge et boîtiers muraux des influences météorologiques, nous proposons des couvercles de protection spéciaux. Le nouveau couvercle de protection à fermeture automatique pour les prises de charge de type 2 peut être monté de manière encore plus simple grâce à son vissage frontal.

  • Protection fiable de votre prise de charge des intempéries et du vandalisme
  • Montage particulièrement simple grâce à un vissage frontal
  • Procédure de montage réduite grâce à un joint d'étanchéité déjà injecté
  • Aucun cadre séparé nécessaire
  • Marquage individuel avec votre propre logo

Caractéristiques principales

  • Conforme à CEI 62196-2
  • Indice de protection : IP54
  • À fermeture automatique
  • Dimensions (L x H x P) : 93,7 mm x 85 mm x 32,5 mm
  • Cotes de perçage : 60 mm x 60 mm
  • Vis non fournies


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55