Contrôleurs de charge AC pour stations de charge et bornes de recharge murales

Contrôleurs de charge AC
Retour Contrôleurs de charge

Catégories

Rechercher dans Contrôleurs de charge AC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos contrôleurs de charge AC CHARX control régulent et surveillent la charge en mode 3 des voitures électriques, selon les normes applicables. Les contrôleurs peuvent être configurés avec un navigateur ou des DIP switchs et sont munis d'interfaces pour la communication avec les compteurs d'énergie et les systèmes de gestion de l'énergie. Fonctions en option : un modem 3G, une validation d'utilisateur RFID, une surveillance du courant de défaut DC, un déverrouillage automatique du connecteur de charge en cas de coupure de courant et une gestion de la charge intégrée en mode maître-esclave.

Avantages

  • Charge AC conforme aux normes CEI 61851-1, SAE J1772 et GB/T 20234
  • Flexibilité élevée grâce aux nombreuses possibilités de configuration
  • Mise en place facile des infrastructures de charge intelligentes grâce à la gestion de recharge intégrée
  • Intégration facile dans des systèmes de gestion grâce à des interfaces de communication normalisées

De la borne de recharge individuelle à l'infrastructure de charge en réseau

Nos contrôleurs de charge CHARX control peuvent être exploités aussi bien en mode autonome qu'en réseau. Les interfaces de communication intégrées permettent d'acquérir les données d'état et il est possible de procéder à des interventions de commande sur le processus de charge. Nous misons dans ce contexte sur des protocoles et des interfaces de communication standardisés et nous proposons ainsi des possibilités d'intégration simples à différents systèmes d'automatisation.

CHARX control basic pour le domaine domestique

Contrôleur de charge CHARX control basic sous forme de circuit imprimé verni et dans un boîtier électronique sur rail DIN  

Contrôleur de charge CHARX control basic sous forme de circuit imprimé verni et dans un boîtier électronique sur rail DIN

Ce produit est une solution de commande compacte et économique, conçue spécialement pour les bornes de recharge simples.

Le contrôleur de charge est disponible sur rail DIN ou sous forme de circuit imprimé verni pour les environnements hostiles. Il existe aussi en version avec la technologie de raccordement Push-in enfichable pour une installation compacte et rapide.

Exemple d'utilisation : borne de recharge simple

Installation dune borne de recharge AC simple  

Borne de recharge simple avec CHARX control basic

Avec CHARX control basic, vous pouvez installer des stations de charge simples avec un nombre de composants réduit et sans perdre de temps, que ce soit à la maison ou dans un environnement commercial.

Grâce à la connexion optionnelle des modules RCM CHARX control rcm pour la détection du courant de défaut, vous augmentez le niveau de protection de la station de charge conformément aux normes. Vous obtenez ainsi une disponibilité maximale de l'installation.

CHARX control advanced pour le secteur commercial

Contrôleur de charge CHARX control advanced dans un boîtier électronique sur rail DIN  

Contrôleur de charge CHARX control advanced dans un boîtier électronique sur rail DIN

Ce contrôleur de charge comprend toutes les fonctions de contrôle nécessaires pour les bornes de recharge commerciales et permet des configurations complexes avec les DIP switchs.

De plus, avec son interface Ethernet, il prend en charge la gestion de l'énergie et de la recharge sur le terrain des entreprises et sur les parkings. L'interface RS-485 permet de raccorder en plus un compteur d'énergie.

Exemple d'utilisation : bornes de recharge en réseau

Trois bornes de recharge en réseau avec compteurs dénergie et automate supérieur  

Trois bornes de recharge en réseau avec CHARX control advanced, compteurs d'énergie et automate supérieur

Avec l'interface RS-485 configurable, il est possible de raccorder au contrôleur CHARX control advanced différents compteurs d'énergie permettant d'acquérir les caractéristiques de puissance de la borne de recharge.

Grâce à l'interface Ethernet intégrée, vous pouvez réaliser la configuration du contrôleur de charge et créer une connexion intelligente à des systèmes de régulation et de commande supérieurs.

CHARX control advanced plus pour le secteur public

Contrôleur de charge CHARX control advanced plus dans un boîtier électronique sur rail DIN avec modem 3G en option  

Contrôleur de charge CHARX control advanced plus dans un boîtier électronique sur rail DIN avec modem 3G en option

Ce contrôleur de charge réunit toutes les fonctions pertinentes de commande, de communication et de surveillance dans un boîtier compact. En plus des interfaces Ethernet et RS-485, ce contrôleur dispose d'une surveillance du courant de défaut DC, d'un déverrouillage automatique des connecteurs en cas de panne de courant, d'une autorisation conviviale des utilisateurs par RFID ainsi que d'une configuration pratique par interface web.

Fonctionnalités en option : interfaces de téléphonie mobile et Ethernet compatibles OCPP et gestion de la charge intégrée. Le contrôleur maître répartit ici la puissance raccordée disponible sur maximum dix contrôleurs esclaves pour une protection contre la surcharge.

Exemple d'utilisation : borne de recharge avec connexion back-end

Borne de recharge avec compteur dénergie et facturation basée sur le cloud par téléphonie mobile  

Borne de recharge avec CHARX control advanced plus, compteur d'énergie et facturation basée sur le cloud par téléphonie mobile

Avec l'interface OCPP en option du CHARX control advanced plus, vous avez la possibilité de connecter une station de charge par Ethernet ou par téléphonie mobile à des systèmes de facturation basés sur le cloud.

Pour une facturation précise, il est possible d'intégrer un compteur d'énergie MID dans l'application. Ainsi, le contrôleur est votre solution idéale pour le secteur public.

Autres produits CHARX pour l'infrastructure de charge AC

Une voiture électrique devant une station de charge  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge de véhicules électriques

Profitez de notre large gamme pour installer des stations de charge AC performantes ou des parcs de recharge complets. En plus des produits présentés ici, vous trouverez chez nous :

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Installation d'une station de charge AC simple

De l'installation à la station de charge prête à l'emploi.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/xVTLbsIwEPyWHnK0vE6c2D6iSBDRUtFSCsklcpwHRnkRUlL-vqE99UBQhaL6Yluamd0deYwDvMVBKU86k62uSpn3dz9wQm4-ut6MksXMnQp4eRLvZD1ly8Wc4Hcc4KBWOsY-MQmTlm0hnvIYUcEIEjFYKAVHcSaAES4vaFW2dbvDvtqljQFdEhlQSF0aUDdV_KHaowG5PrZhLbOkP0sVqp1sMl1moarKtqnyPGmOYY1MgYAiMBEQAxzKFVEMUBwriihlNhI8spAgtmn2baQiSvFmcBxCcTA87Q8frqwJ3OL7PZ9dBbzaeHPSSYfXZdUUvfurP5rrwa0K7M4Kw_KMjir_PLL8uOZMnXHl7-1-fuvx9n-B3h8OwaSPcJ_D5LPF23_JcDDY6SXF34CBmK7SJnS9cLl1XQ_XRcGts0b-_NR1b2nhRvz3drZgTycPXz0CgYI!/p0/IZ7_82KCHG41MGCF90QL9V1UF7PM75=CZ6_82KCHG41MGCF90QL9V1UF7PMJ1=MEpxc.param.sort.direction!ASC=pxc.param.pager.requested.row.count!10=pxc.param.pager.selected.page!2=pxc.param.sort.field!sort_p-29-04-02-01==/