Retour au sommaire

nouveau

Câbles de charge AC type 1 avec certificat PSE – chargement de courant alternatif au Japon jusqu'à 7,5 kW

Nos câbles de charge AC type 1 avec extrémité de câble libre sont maintenant disponibles avec la certification PSE, la norme de sécurité courante au Japon pour les installations électriques. Vous pouvez ainsi dès maintenant commercialiser vos stations de charge AC et vos boîtiers muraux avec succès sur le marché japonais.

Avantages

  • Commercialisation réussie de vos solutions de charge sur le marché japonais
  • Protégé contre un débranchement non autorisé grâce au verrouillage par cadenas
  • Maniement confortable grâce à la conception ergonomique
  • Aucune pénétration d'eau sur le câble grâce à l'étanchéité longitudinale
  • Marquage individuel avec votre propre logo

Caractéristiques principales

  • Connecteur de charge du véhicule AC avec extrémité de câble libre
  • Tension de référence : 250 V AC
  • Courant assigné : 30 A, monophasé
  • Longueur de câble : 5 m (autres longueurs sur demande)
  • Conforme à SAE J1772, CEI 62196-2, PSE
  • Surface argentée des contacts de signalisation et de puissance
  • Forces d'enfichage et de retrait réduites


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55