Retour au sommaire

nouveau

Solution sans fil pour les données et les signaux – Outdoor Box 900 MHz pour les signaux E/S

Une Outdoor Box 900 MHz dans laquelle est intégré un module E/S avec entrées et sorties numériques et analogiques élargit la gamme de produits Radioline. Le boîtier NEMA 4X est idéalement adapté pour une installation directement en extérieur.

Avantages

  • Le boîtier NEMA 4X résistant aux éclaboussures permet de gagner du temps lors de l'installation
  • Alimentation électrique AC ou DC
  • Configuration et mise en service intuitives
  • Connexion possible aux modules radio Radioline Standard 900 MHz
  • Également adapté comme répéteur extérieur simple

Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55