Retour au sommaire

nouveau

Solution sans fil pour les données et les signaux – Solution modulaire pour l'utilisation à l'extérieur

La combinaison d'appareils de commutation Radioline Outdoor peut être installée à l'extérieur, pour transmettre rapidement et facilement des signaux E/S ou des données sérielles par radio. Lors de la commande, vous pouvez choisir les modules radio ainsi que le type et le nombre de modules d'extension E/S.

Avantages

  • Coffret électrique entièrement précablé avec bloc secteur intégré, parafoudre basse tension, module radio sélectionné et modules d'extension E/S
  • Raccordement plus rapide et plus simple de l'alimentation électrique et des signaux E/S
  • Utilisation en extérieur grâce au boîtier IP66 robuste résistant aux UV et aux chocs
  • Flexibilité dans l'espace grâce à des portées jusqu'à plusieurs kilomètres

Caractéristiques principales

  • Module radio (au choix) : 868 MHz, 900 MHz ou 2400 MHz
  • Possibilité d'extension avec jusqu'à 3 modules d'extension d'E/S au choix
  • Avec presse-étoupe M20, passage d'antenne et élément de compensation de pression
  • Plage de température ambiante : -25 °C ... +55 °C
  • Alimentation universelle : 100 V AC ... 240 V AC


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55