Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension dans la prise de courant - précieuse protection d'équipements terminaux dans le bâtiment

BLOCKTRAB BLT-T3 est l'équipement parafoudre compact pour le montage universel. L'équipement de protection est par exemple approprié pour l'utilisation dans des prises intégrées d'appareils, des goulottes et des systèmes encastrés. La protection est montée sous forme occultée comme partie de l'installation fixe.

Avantages

  • Utilisation universelle, grâce à son design compact
  • Parafoudre basse tension occulté grâce à une installation dans la prise intégrée de l'appareil
  • Ne peut être dérobé, car partie intégrante d'une installation fixe

Caractéristiques principales

  • Design compact
  • Protège les équipements terminaux dans un périmètre de 10 m de câblage
  • Signalisation acoustique de défaut
  • Protection contre les contacts selon IP20
  • Dispositif de déconnexion thermique


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment