Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension pour l'alimentation - Puissant et à faible encombrement

Le parafoudre VALVETRAB-SEC type 2 le plus étroit du monde est maintenant disponible comme variante 4+0 pour des systèmes d'alimentation IT et TN-S. Son design compact et son niveau élevé de performance font de lui une protection excellente avec un encombrement minimal.

Avantages

  • Protection sans interruption d'alimentation pour votre installation grâce à un dispositif de déconnexion sécurisé et des composants haut de gamme
  • Encombrement réduit grâce à un design compact et utilisation sans fusible jusqu'à 315 A en cas de câblage en dérivation
  • Remplacement aisé en cas de maintenance grâce à des équipements de protection entièrement enfichables
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à un circuit de protection performant
  • Aucune permutation des connecteurs mâles grâce au détrompage mécanique

Caractéristiques principales

  • Contact de télésignalisation libre de potentiel
  • Indicateur d'état optique et mécanique
  • Connecteurs mâles contrôlables avec CHECKMASTER 2
  • Design extrêmement étroit, uniquement 12 mm par pôle
  • Faible niveau de protection de 1,9 kV pour systèmes 400/690 V AC
  • Parafoudre à varistance à faible courant de fuite


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment