Retour au sommaire

Parafoudre basse tension pour systèmes d'éclairage - idéal pour les applications LED

La nouvelle variante BLOCKTRAB type 2 est spécialement conçue pour l'éclairage des routes, tunnels et bâtiments. Leur design compact et leurs nombreuses possibilités de raccordement et de montage permettent de les utiliser pour pratiquement toutes les applications.

  • Mise à niveau facile grâce à son design compact
  • Fixation flexible grâce à des trous oblongs intégrés
  • Rigidité diélectrique grâce à une double isolation
  • De nombreuses possibilités d'applications grâce à la plage de tensions étendue

Caractéristiques principales

  • Raccordement en câblage simple ou à dérivation
  • Isolation renforcée
  • Indicateur d'état optique et mécanique
  • Niveau inférieur de protection
  • Correspondance avec les classes de parafoudre de types 2 et 3
  • Installation facile


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment