Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques - protection optimale sur un espace minimum

Les nouveaux parafoudres type 2 de la gamme de produits PRINTRAB peuvent être directement montés sur le circuit imprimé. Grâce à leur type compact, ils représentent la protection idéale pour les onduleurs. Soudés directement sur le circuit imprimé principal, ils offrent une puissante protection sur un espace de construction restreint.

Avantages

  • Faible encombrement en raison de la surface très réduite
  • Possibilités de télésignalisation grâce à un contact de télésignalisation libre de potentiel
  • Protection optimale grâce à une coupure mécanique en cas de surcharge
  • Répond aux exigences selon CEI 62109-1 grâce à une isolation double

Caractéristiques principales

  • Utilisation possible jusqu'à 5000 m de hauteur
  • Température de service : -40 °C … +85 °C
  • À souder directement sur le circuit imprimé
  • Versions avec courant nominal de décharge de 10 kA et 20 kA
  • Possibilité d'utilisation sans fusible jusqu'à 2000 A
  • Produits pour applications AC et DC


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment