Retour au sommaire

nouveau

Élément de base pour fiche de protection contre les surtensions - Montage à faible encombrement sur circuit imprimé

Le nouvel élément de base VAL-MS-BE-PCB est conçu pour le montage direct sur un circuit imprimé. Il est conçu pour toutes les fiches de protection de la série de produits VALVETRAB MS. Avec la fiche de protection adéquate, la protection fournie est par exemple directe sur les circuits imprimés des onduleurs.

Avantages

  • Possibilités de télésignalisation grâce à un contact de télésignalisation libre de potentiel
  • Flexible dans l'application grâce à un vaste portefeuille de fiches de protection
  • Encombrement faible en raison de la surface très réduite
  • Détrompage simple par le premier enfichage de la fiche de protection
  • Répond aux exigences selon CEI 62109-1 grâce à une isolation double

Caractéristiques principales

  • Utilisation possible jusqu'à 5000 m de hauteur
  • À souder directement sur le circuit imprimé
  • Conçu pour recevoir des fiches de protection de type 1 et de type 2
  • Adapté aux applications photovoltaïques
  • Double isolation entre les circuits principaux et les circuits de signalisation à distance
  • Répond aux exigences selon CEI/EN 61643-11


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment