Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques - augmenter tout simplement la disponibilité des installations

Les nouveaux parafoudres combinés VALVETRAB MS type 1+2 existent maintenant aussi avec une commutation 3+V. Utilisables dans les systèmes de tension continue isolés jusqu'à 1 000 V DC, ils fournissent une protection optimale pour votre application photovoltaïque.

Avantages

  • Sécurité de fonctionnement maximale grâce à une tenue élevée aux courts-circuits
  • Détrompage des connecteurs et éléments de base pour éviter les erreurs d'enfichage
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à un circuit de protection performant
  • Remplacement aisé en cas de maintenance grâce à des équipements de protection entièrement enfichables

Caractéristiques principales

  • Tenue élevée aux courts-circuits
  • Indicateur d'état optique et mécanique
  • Au choix avec ou sans contact de télésignalisation libre de potentiel
  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2
  • Raccordement vissé
  • Très puissant avec un pouvoir de décharge élevé


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment