Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension pour rails de 40 mm – Protection selon les normes

Le FLT-SEC-ZP correspond au parafoudre combiné pour la protection des immeubles résidentiels et les bâtiments polyvalents. Grâce à la faible largeur et le montage sans outil, il en résulte un gain de place et de temps. Profitez du pied encliquetable pratique qui permet un verrouillage sur toutes les épaisseurs de barres omnibus.

Avantages

  • Installation rapide et parfaite par le montage direct sur le système de rail de 40 mm
  • Adapté à tous les coffrets d'installation grâce à une largeur au choix de 47 mm ou 52 mm
  • Montage sûr et sans outil grâce au mécanisme de verrouillage universel sur des rails de 5 mm et 10 mm d'épaisseur
  • Exempt de courant de suite grâce à un éclateur innovant

Caractéristiques principales

  • Largeur étroite de seulement 47 mm
  • Bouton de test pour la surveillance de l'état
  • Point de connexion de conducteur de protection supplémentaire
  • Sans courant de fuite, approprié pour la mise en œuvre dans une zone en amont de compteur
  • Faible niveau de protection de 1,5 kV
  • Bouton de test pour indicateur d'état électrique
  • Répond à toutes les exigences selon DIN VDE 0100-534


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment