Retour au sommaire

nouveau

Relais temporisés multi-fonctionnels ultra-fins – Peu encombrants, polyvalents et précis

Les relais temporisés PLC-TR ultra-plats multi-fonctionnels sont la solution compacte et économique pour les temporisations simples avec des plages de temps réglables et des fonctions librement sélectionnables. Malgré un format compact de 6,2 mm, les deux diodes électroluminescentes permettent une détection rapide de l'état.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à sa largeur étroite de 6,2 mm
  • Réglage confortable et libre de la plage de temps et de la fonction souhaitées à l'aide de sélecteurs de codage (DIP) sur la paroi latérale
  • Réglage précis et convivial de la temporisation avec une molette éclairée
  • Diagnostic clair grâce aux LED d'état parfaitement visibles
  • Installation rapide avec l'utilisation de ponts enfichables et systèmes de précâblage

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation : 24 V DC
  • Une durée réglable
  • Plage de temps : 0,1 s … 300 min
  • 4 plages d'extrémité de temps
  • Entrée de commande à potentiel
  • 4 fonctions au choix
  • 1 contact inverseur libre de potentiel
  • Raccordement vissé ou Push-in

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55