Retour au sommaire

nouveau

Imprimante à rouleau polyvalente et efficace – Repérages pour chaque application industrielle

La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime divers matériaux de repérage au format rouleau pour le marquage industriel de qualité supérieure. Les symboles clairs et l'écran couleur tactile guident l'utilisateur de manière intuitive et confortable dans le menu d'impression.

Avantages

  • Utilisation facile et intuitive grâce à l'écran couleur tactile
  • Impression flexible d'étiquettes continues poinçonnées ou autocollantes, d'étiquettes enfichables, de tuyaux rétractables et de repérage
  • Résultats rapides, de haute qualité et résistants
  • Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à l'usinage de matériau pour le repérage de blocs de jonction, de conducteurs, de câbles, d'appareils et d'installations
  • Commande simple et flexible grâce au logiciel PROJECT complete

Caractéristiques principales

  • Affichage : écran couleur tactile
  • Résolution : 300 dpi
  • Largeur d'impression max. : 105 mm
  • Longueur d'impression max. : 1000 mm
  • Interfaces : Ethernet 10/100 Mbit/s/USB 2.0/RS-232
  • Entretien : vidéos d'utilisation intégrées
  • Accessoires : unité de découpage et de perforation


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55