Retour au sommaire

nouveau

Système de surveillance intelligent - Vue transparente dans l'installation

ImpulseCheck est le premier système d'assistance intelligent au monde pour les parafoudres basse tension dans le domaine de la protection de réseaux électriques. Ce module vous permet de détecter par connexion cloud l'état de chaque parafoudre et vous offre de nouveaux services numériques.

Avantages

  • Au contact de l'installation : saisir l'état de l'installation et détecter la longévité restante (State of Health) des SPD
  • Toujours jouer la carte de la sécurité : appuyer sur un seul bouton et obtenir des rapports d'état conformes aux normes
  • Profiter de plus-values numériques et de services : la saisie basée sur le cloud, la représentation et la combinaison de valeurs mesurées permet des processus automatisés totalement nouveaux

Caractéristiques principales

  • Configuration de l'appareil via interface Web et PROFICLOUD
  • Mesure de l'ampérage, de la charge et de l'énergie spécifique
  • Saisie en temps réel d'impulsions surge et burst
  • Notification basée sur le cloud lors d'un changement d'état

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur