Retour au sommaire

nouveau

Boîtier du connecteur pour contacts sertis - Modulaire et compact

Les boîtiers de connecteur CP compacts pour contacts de prise modulaire standardisés sont compatibles avec tous les modules de base COMBI du système de bloc de jonction CLIPLINE complete. Possibilité d'installer des verrouillages et des dispositifs anti-traction en option.

Avantages

  • Fabrication et mise en service rapides dans une construction d'installations modulaire
  • Possibilité de combinaison optimale du bloc de jonction et des couplages avec des faisceaux de câbles préconnectorisés
  • Convient idéalement à la fabrication entièrement automatisée de faisceaux de câbles et l'équipement de boîtiers de connecteur
  • Intégration possible dans les procédures de travail numérique de la fabrication d'installations
  • Idéal pour l'usinage de conducteurs avec des processus de sertissage automatisés

Caractéristiques principales

  • Section de conducteur : 1,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Nombre de pôles : 2, 3, 4, 6, 8 et 10
  • Largeur : 5,1 mm
  • Domaine d'utilisation : bloc de jonction 2,5 mm² enfichable

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55