Retour au sommaire

nouveau

Étiquettes d'avertissement et de danger autocollantes – Pré-imprimées pour le marquage des circuits électriques

Les étiquettes d'installation pré-imprimées en couleur en rouleau permettent de créer des marquages de circuits électriques personnalisés ainsi que des mentions d'avertissement et de danger. Les étiquettes sont composées d’un film en PVC souple et ultra-flexible qui s’adapte aux surfaces irrégulières.

Avantages

  • Collage fiable sur des surfaces irrégulières, car le matériau PVC mou ultra-flexible s'adapte de manière particulièrement flexible
  • Résistance en environnement industriel difficile et aux solvants en cas d'utilisation de rubans encreurs haute qualité
  • Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur grâce à la plage de température étendue allant de -40 °C à +90 °C

Caractéristiques principales

  • Impression possible avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600
  • Matériau : PVC
  • Plage de température d'utilisation : -40 °C … +90 °C
  • Résistance à l'effacement selon la norme DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Composants : sans silicone

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55