Retour au sommaire

nouveau

Porte-fusibles pour sécurité sélective - protection optionnelle contre les surintensités

Le nouveau porte-fusibles pour TERMITRAB complete offre une protection supplémentaire pour votre installation. Réalisez une protection sélective de vos câbles de signalisation contre les surintensités avec un encombrement minimum. Pour cela, utilisez simplement des fusibles fins courants 5 x 20 mm.

Avantages

  • Protection simple grâce à l'utilisation de fusibles fins courants 5 x 20 mm
  • Gain de place maximum grâce à une installation directe sur l'équipement de protection
  • Grande flexibilité d'utilisation grâce à un rééquipement simple
  • Protection modulaire contre les surintensités combinée avec simplicité avec un parafoudre basse tension

Caractéristiques principales

  • Pour des fusibles fins courants 5 x 20 mm
  • Combinable avec les variantes de vis TTC
  • Utilisable avec tous les produits TTC à plusieurs niveaux avec sectionnement par couteau

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR