Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension pour la technologie MCR - Protection des signaux et des interfaces

Pour la gamme de produits TERMITRAB complete, de nouveaux articles pour diverses variantes de tension et divers circuits sont désormais disponibles. Les appareils protègent presque toutes les interfaces courantes dans la technique de mesure, de commande et de régulation.

Avantages

  • Contrôle et documentation simplifiés grâce à des modules de protection enfichables
  • Encombrement réduit grâce à une largeur étroite de seulement 6 mm
  • Isolation et signalisation sûres en cas de surcharge
  • Variable dans la technique de raccordement
  • Niveau élevé de flexibilité grâce à la grande variété d'articles

Caractéristiques principales

  • Enfichable
  • Largeur: 6 mm
  • Tension nominale : 24 V DC
  • Indicateur d'état mécanique sur l'appareil
  • Possibilité de télécommunication
  • Raccordement Push-in ou vissé
  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'informatique