Retour au sommaire

nouveau

Parafoudre basse tension monobloc - Protection pour les interfaces et les circuits de signaux

La gamme de produits TERMITRAB complete est désormais aussi complétée par des équipements de protection à un niveau. Ils offrent une protection pour des circuits de signaux binaires avec deux fils de signaux ainsi que des interfaces de télécommunication avec trois fils de signaux.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à une largeur utile étroite de seulement 6 mm
  • Utilisation polyvalente grâce aux techniques de raccordement et aux types adaptés à l'application
  • Effets de protection adaptés grâce à des variantes avec une protection grossière, moyenne ou fine
  • Isolation et signalisation sûres en cas de surcharge

Caractéristiques principales

  • Largeur : 6 mm
  • Indicateur d'état mécanique sur l'appareil
  • Possibilité de télécommunication

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'informatique