Raccordement à ressort de traction

Raccordement à ressort de traction

Résistance aux vibrations éprouvée

Raccordez les conducteurs d'une manière résistante aux vibrations, en assurant l'étanchéité au gaz et une stabilité à long terme – avec le contact à ressort des conducteurs.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Blocs de jonction enfichables
    Blocs de jonction enfichables

    Contact hautement performant et connexion protégée contre tout contact fortuit avec les doigts, telles sont les fonctionnalités intelligentes des blocs de jonction enfichables.

  • Blocs de jonction-fusibles
    Blocs de jonction-fusibles

    De nombreux blocs pour la technologie de capteurs et la commande de machine : protection d'appareils, répartition des potentiels et identification rapide des défauts.

  • Blocs de jonction mini et micro
    Blocs de jonction mini et micro

    Petites bornes dotées d'une fonctionnalité élevée : câblage facile, marquage et option pour des raccordements multi-conducteurs.

  • Blocs de jonction multiconducteurs
    Blocs de jonction multiconducteurs

    Avec les blocs de jonction multiconducteurs, vous répartissez les potentiels de façon simple, et raccorder de façon sécurisée différents types de conducteurs ou de sections transversales.

  • Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs
    Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

    Niveau de signalisation, répartition du potentiel et conducteur de protection dans un seul bloc de jonction – la meilleure solution pour structurer vos commandes.

  • Blocs de jonction pour conducteur de protection
    Blocs de jonction pour conducteur de protection

    Réalisation rapide de raccordements PE : encliqueter les blocs de jonction pour conducteur de protection sur le profilé en toute simplicité.

  • Blocs de jonction pour moteur
    Raccordement de moteur facile

    Câblage rapide et peu encombrant de vos moteurs.

Rechercher dans Raccordement à ressort de traction

Indiquer tous les produits de cette catégorie

En cas de fortes vibrations – dans le secteur ferroviaire, sur les installations d'énergie éolienne ou dans la construction mécanique – il faut une sécurité de contact maximale. Le raccordement à ressort de traction assure une connexion constante : indépendamment de l'utilisateur, le ressort de tension exerce toujours la même force sur le conducteur.

Avantages

  • Aucune réduction de section pour les conducteurs avec embout
  • Coûts de logistique réduits, grâce aux accessoires standardisés
  • Nombreux accessoires : standardisés pour le pontage, le contrôle et le repérage
  • Les blocs de jonction à ressort de tension font partie du système COMPLETE line

Raccordement à ressort des conducteurs

Fonctionnement du raccordement à ressort de traction  

Contact fiable avec un design compact

Le raccordement à ressort de traction en face avant de Phoenix Contact est très convivial :

  1. Ouvrez le point de connexion avec un tournevis standard.
  2. Insérez le conducteur dans la cage de raccordement, et retirez le tournevis. Le contact est établi automatiquement par le conducteur.

Capacité de raccordement importante avec un design très compact – un autre avantage de la connectique à ressort brevetée. Vous pouvez ainsi poser des conducteurs de section nominale avec ou sans embout. Les conducteurs en cuivre de tous types jusqu'à 35 mm² peuvent être posés sans préparation.

Double ligne de shunt

Blocs de jonction à ponts  

Répartition du potentiel facile avec des ponts enfichables

Connectez jusqu'à 50 blocs de jonction en une seule opération – avec des ponts de 2 à 50 pôles.

Et ce n'est pas tout : la ligne de shunt double vous permet de poser en parallèle deux potentiels par un point de connexion. Isolez facilement les languettes de contact du pont standard – et réalisez ainsi un pontage discontinu. De plus, vous pouvez repérer les points de contact.

Grande surface de repérage

Repérage des points de connexion  

Travail efficace, grâce à un repérage univoque

Le repérage clair des points de connexion est indispensable pour un montage sûr et rapide. En plus du repérage centré des blocs de jonction, vous pouvez aussi repérer séparément chaque point de connexion.

Qualité supérieure

Composants dun bloc de jonction : éléments métalliques et en plastique  

Éléments métalliques et en plastique de grande qualité

Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Tout commence avec le choix des matériaux.

Éléments métalliques en alliage de cuivre, résistant à la corrosion et de grande qualité :

  • Bonne conductibilité électrique
  • Échauffement réduit
  • Surface protégée par une couche de nickel ou d'étain sans plomb, galvanisée
  • Élément à ressort à base d'acier en nickel-chrome extrêmement résistant

Boîtier isolant en plastique élastique et résistant aux chocs :

  • Recyclable, sans halogène, résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures de service jusqu'à 130°°C
  • Résistance chimique élevée
  • Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
  • Certification selon UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55