Retour au sommaire

nouveau

Module de surveillance de vitesse – Surveillance en direct par logiciel

Le module de surveillance de vitesse PSR-MM30 contrôle la vitesse des pièces en mouvement et arrête la machine en cas de danger. Avec le logiciel PSRmotion, vous pouvez configurer confortablement l'appareil et visualiser les mouvements de votre machine en direct en mode de mesure.

Avantages

  • Gain de place grâce à un design ultra-compact
  • Logiciel de configuration avec surveillance en ligne
  • Utilisation de commutateurs de sécurité dans des applications de portes de protection
  • Compatible avec les encodeurs de sécurité modernes jusqu'à SIL 3
  • Disponibilité élevée de l’installation grâce à un processus de mesure fiable

Caractéristiques principales

  • Jusqu'à SIL 3 et PL e
  • Détection de mouvement par encodeur ou détecteur de proximité
  • Mise en service par prise USB
  • Sorties de relais avec contacts à guidage forcé
  • Surveillance d'un maximum de 3 modes de fonctionnement différents et de l'arrêt
  • Logiciel gratuit PSRMotion
  • Compatibilité avec les commutateurs PSRSwitch


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55