Colonnes de signalisation

Disponibilité élevée grâce à une signalisation univoque

Disponibilité élevée grâce à une signalisation univoque

En cas de dysfonctionnement, les colonnes de signalisation émettent une alarme à l'aide de signaux optiques et acoustiques.

Retour Signalisation et affichage

Catégories

  • Éléments optiques
    Éléments optiques

    Éléments optiques pour indiquer les états des machines et des installations à l'aide de couleurs.

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Accessoires pour l'installation et le fonctionnement de colonnes de signaux telles que des panneaux de repérage, des lampes à incandescence et des presse-étoupes.

Rechercher dans Colonnes de signalisation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Améliorez la disponibilité de vos machines et installations. Les colonnes de signalisation modulaires, également appelées témoins de signalisation, de Phoenix Contact indiquent de manière claire les états de vos machines et installations. Vous avez le choix entre signalisation optique et acoustique, et pouvez également transmettre les signaux à un PC sans utiliser de câblage.

Avantages

  • Amélioration de la disponibilité des machines et des installations grâce aux messages d'état univoques
  • À chaque cas un signal approprié grâce à la grande diversité des signaux
  • Coûts d'installation réduits grâce aux différentes possibilités de montage sans outil
  • Modification rapide de la colonne de signalisation grâce à une conception modulaire
  • Fiabilité dans les environnements industriels difficiles grâce à un indice de protection élevé
  • Vaste champ d'application grâce à l'homologation UL

Montage rapide et facile

Montage sans outil de la colonne de signalisation grâce à une fermeture à baïonnette  

Montage sans outil avec la fermeture à baïonnette : un gain de temps et d'argent

Les colonnes de signalisation peuvent être montées ou étendues en quelques secondes et sans outil. Enfichez simplement les éléments de signalisation sélectionnés les uns sur les autres – la connexion mécanique et électrique est établie à l'aide de la fermeture à baïonnette.

Le conducteur est raccordé à l'élément inférieur de la colonne, aussi appelé élément de raccordement.

Une colonne de signalisation peut compter jusqu'à cinq éléments de signalisation librement combinables. Le montage d'un élément acoustique est également possible.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55