Prises de courant et interfaces de service

Prises de courant et interfaces de service

Entretien fiable

Notre gamme de produits est variée : bénéficiez du matériel approprié pour l'entretien, le service après-vente et le diagnostic.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

  • Liste de produits : prises
    Prises

    Ces prises pour armoire électrique sont disponibles avec différents types de fiches permettant une utilisation dans le monde entier et avec de nombreuses fonctions supplémentaires.

Rechercher dans Prises de courant et interfaces de service

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Flexibilité maximale pour différentes applications : utilisez l'interface de service de Phoenix Contact dans les armoires électriques, les composants d'infrastructure et les appareils, dans les environnements industriels difficiles.

Avantages

  • Robustesse et résistance thermique, grâce aux modèles à indice de protection IP65
  • Gain de place grâce, à la structure modulaire
  • Gamme exhaustive : grand choix de raccords de données et d'isolants pour prises
  • Transmission fiable de signaux, blindage à 360° pour environnement électromagnétique
  • Les prises électriques font partie du système COMPLETE line

Nombreuses possibilités de raccordement

Plaque frontale pour données avec inserts pour prises de courant, USB et RJ45  

Plaque frontale pour données avec inserts pour prises de courant, USB et RJ45

Les interfaces de service facilitent l'entretien, le service après-vente et le diagnostic. Les cadres de montage robustes à indice de protection IP65 permettent une utilisation dans un environnement industriel difficile. Les plaques frontales pour données offrent de nombreuses possibilités de raccordement dans un espace réduit, car les différents éléments de contact peuvent être combinés au choix.

Les interfaces de service sont disponibles avec les inserts suivants :

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Prises de courant
  • Coupleur SCRJ

Prises électriques pour une utilisation à l'échelle internationale

Prises électriques  

Prises électriques aux normes internationales

Les prises électriques EO peuvent être utilisées avec onze types de connecteurs et de fiches différents dans le monde entier, pour la construction des armoires électriques ou des installations. Des fonctions supplémentaires, telles que les témoins à diode électroluminescente, le fusible, le commutateur ou le disjoncteur de puissance, étendent également vos possibilités d'utilisation.

Vous pouvez câbler les prises de courant au choix, avec une technique de raccordement Push-in ou vissé. Même le montage des prises de courant est très flexible : il vous suffit de les verrouiller sur les rails DIN ou de les fixer avec des vis ou de la colle. En les associant à des plaques d'ajustage, vous pouvez également intégrer les prises de courant dans les interfaces de service.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55