Retour au sommaire

nouveau

Blocs de jonction universels pour conducteurs en aluminium – Installation rapide, simple et sûre

Les blocs de jonction universels UBAL peuvent recevoir des conducteurs en aluminium et des fils en cuivre. Grâce aux chambres de contact pré-graissées, le raccordement des conducteurs en aluminium est largement simplifié et le raccordement vissé ne nécessite aucune maintenance.

Avantages

  • Convient pour les conducteurs en aluminium et les fils en cuivre rigides et câblés
  • Processus de montage simplifié grâce à l'anti-oxydant dans les points de connexion
  • Sécurité élevée grâce aux capuchons de protection contre les contacts pour les pièces conductrices du bloc de jonction
  • Raccordement optimal du conducteur avec couple de serrage élevé grâce à la vis à six pans creux
  • Montage possible sur rail DIN standard (sauf UBAL 240) ou directement sur la plaque de montage

Caractéristiques principales

  • Résistance aux courts-circuits testée selon EN 61238-1 classe A
  • Tension : 1000 V
  • Température de service : 90 °C
  • Section de conducteur Al : 6 mm² … 240 mm²
  • Section de conducteur Cu : 2,5 mm² … 240 mm²
  • Serre-fils en aluminium étamé
  • Homologation UL

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55