Retour au sommaire

nouveau

Blocs de jonction-fusibles avec raccordement vissé - Sécurisation facile de toutes les applications

Les blocs de jonction porte-fusibles à levier UK proposent un porte-fusible adapté pour divers domaines d'utilisation. Avec jusqu'à 32 A et une puissance dissipée jusqu'à 4 W, ils sont parfaits pour des applications standard exigeantes ou le photovoltaïque jusqu'à 1000 V.

Avantages

  • Variante photovoltaïque jusqu'à 1000 V selon la norme CEI 60269-6
  • Ouvertures vers fusibles aisément accessibles
  • Remplacement confortable des cartouches fusibles
  • Identification rapide des fusibles défectueux grâce à l'indicateur d'état à LED
  • Possibilité de pontage facile

Caractéristiques principales

  • Raccordement vissé classique
  • Tension continue : 1000 V
  • Courant : 32 A
  • Possibilité de puissance dissipée jusqu'à 4 W
  • Entretoise utilisable pour fortes contraintes thermiques

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55