Retour au sommaire

nouveau

Relais de sécurité pour démarreur moteur hybride – Commutation en sécurité et sans usure

Le relais de sécurité PSRmini PSR-MC38 assure la coupure liée à la sécurité d'un moteur via le démarreur moteur hybride CONTACTRON pro. Les appareils de commutation peuvent être raccordés rapidement et simplement et de façon modulaire via le connecteur de bus sur rail DIN.

Avantages

  • Compatibilité avec tous les émetteurs de signaux y compris les commutateurs de sécurité PSRswitch
  • Réduction du câblage et des coûts avec le connecteur de bus sur rail DIN
  • Coupure simultanée liée à la sécurité de moteurs au moyen du connecteur de bus sur rail DIN grâce au relais de sécurité en amont
  • Homologations pour tous les marchés internationaux
  • Sécurité et disponibilité maximales grâce aux contacts forcés

Caractéristiques principales

  • 2 chemins de validation
  • Largeur utile : 22,5 mm
  • Jusqu'à PL e selon EN ISO 13849
  • UL et cUL
  • Réponse à propos du statut du moteur au moyen du module à relais optionnel


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55