Retour au sommaire

Boîtier d'E/S sécurisé IP67 avec IO-Link – recueil et émission de signaux sûrs sur le terrain

Le boîtier d'E/S IP67 Axioline E Safe est nouveau dans le système modulaire par blocs Axioline E. Avec lui, vous traitez des entrées et des sorties sécurisées à l'extérieur de l'armoire électrique. Le protocole de sécurité est transmis ici au réseau standard par IO-Link.

Avantages

  • Raccordement rapide des capteurs et des actionneurs grâce au verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Régler l'adresse de sécurité sans commutateur
  • Intégration simple de données relatives à la sécurité via un maître IO-Link dans le réseau standard
  • Utilisable avec les applications SafetyBridge Technology et PROFIsafe

Caractéristiques principales

  • Indice de protection IP 67
  • 8 entrées sécurisées
  • 4 sorties sécurisées, à commutation positive et négative
  • SIL 3 selon CEI 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 selon EN 62061
  • UL et cUL
  • PL e selon EN ISO 13849-1
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55