Retour au sommaire

nouveau

Boîtier de connecteurs mâles compacts lourds - Câblage des installations décentralisées de manière fiable

Les nouveaux boîtiers HEAVYCONNEC COM se distinguent par leur design compact. Le vaste programme de produits métalliques et plastiques permet le câblage simple et fiable d'installations décentralisées dans le domaine de la technique d'automatisation.

Avantages

  • Gain de place grâce à un design compact
  • Sécurité élevée : matériaux extrêmement résistants et classes de protection élevées
  • Protection contre les perturbations électromagnétiques : les boîtiers métalliques sont « compatibles CEM » grâce à leurs surfaces et joints conducteurs
  • Résistance maximale à la corrosion grâce à une fonte d'aluminium haute qualité

Caractéristiques principales

  • Mécanisme de verrouillage avec étrier plastique
  • Matériau d'étanchéité : NBR
  • Indice de protection : IP66, IP67
  • Plage de température : de -40 °C … +125 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D