Outil à riveter

Filtres

16 occurrences

Rivet aveugle - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Rivets aveugles, Ø 3,0 mm, longueur de douille 10 mm, douille en aluminium, tige en acier galvanisé, tête plate, variante standard selon DIN 7337 A

Rivet aveugle - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Rivets aveugles, Ø 4,0 mm, longueur de douille 14 mm, douille en aluminium, tige en acier galvanisé, tête plate, variante standard selon DIN 7337 A, également pour UW/RW/PW 25

Pince de fixation - RVT-PA 4 - 3240498

Rivet à expansion plastique, pour diamètre de perçage de 4 mm et une épaisseur de matériau de 1,5... 6 mm

Outil - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT‐PA6

Rivet aveugle - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Rivets aveugles, Ø 4,8 mm, longueur de douille 12 mm, douille en aluminium, tige en acier galvanisé, tête plate, variante standard selon DIN 7337 A

Rivet aveugle - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Rivets aveugles, Ø 3,0 mm, longueur de douille 12 mm, douille en aluminium, tige en acier galvanisé, tête plate, variante standard selon DIN 7337 A, également pour UW/RW/PW 10 et 16

Rivet aveugle - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Rivets aveugles, Ø 4,8 mm, longueur de douille 6 mm, douille en aluminium, tige en acier galvanisé, tête plate, variante standard selon DIN 7337 A

Rivet aveugle - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Rivets aveugles, Ø 3,2 mm, longueur de douille 8 mm, douille en aluminium, tige en acier galvanisé, tête plate, variante standard selon DIN 7337 A

Outil - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT‐PA 4

Pince de fixation - RVT-PA 6 - 3240499

Rivet à expansion plastique, pour un diamètre de perçage de 6 mm et une épaisseur de matériau de 1,5 ... 6 mm

16 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55