Retour au sommaire

nouveau

Routeurs de téléphonie mobile mGuard – Communication haut débit aux États-Unis

Les routeurs de sécurité protègent vos réseaux industriels des attaques informatiques. Le nouveau routeur de sécurité permet des liaisons de données haut débit performantes via des réseaux mobiles 4G (LTE) aux États-Unis. Il convient ainsi idéalement aux applications d'infrastructures et à la télémaintenance des machines.

Avantages

  • Haut niveau de performance grâce aux liaisons de données 4G (LTE)
  • Configuration facile via un outil de gestion centralisé
  • Compatible avec mGuard Secure Cloud
  • Intégration facile grâce à un switch Ethernet intégré
  • Simplicité et rapidité de la mise en service, des mises à jour et du remplacement des appareils grâce à la carte SD

Caractéristiques principales

  • Liaisons 4G (LTE) jusqu'à 150 Mbit/s
  • Stateful-Inspection-Firewall
  • Emplacement pour carte mémoire SD
  • Boîtier métallique
  • Plage de température : de -40 °C à +60 °C
  • Extensions fonctionnelles pour l'inspection Deep Packet disponibles en option


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Cybersécurité mGuard sur Twitter

Suivez-nous ! Recevez les dernières informations relatives à la cybersécurité, aux services à distance et bien plus encore.

Cybersécurité mGuard sur Twitter
Cybersécurité mGuard sur Twitter

Système de relais RIFLINE complete

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Système de relais RIFLINE complete
Vers les modules à relais

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts