Retour au sommaire

nouveau

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs avec raccordement Push-in - Raccordement peu encombrant des capteurs

Les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de 3,5 mm de largeur permettent le raccordement peu encombrant de capteurs avec deux sorties de signal. Tous les raccords de capteurs, y compris PE, sont câblés sur un seul et unique bloc de jonction.

Avantages

  • Alimentation et pontage flexibles avec modules d'alimentation de même forme
  • Repérage clair grâce au marquage de tous les niveaux
  • Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
  • Utilisation des accessoires standard CLIPLINE complete
  • Câblage de capteurs et d'actionneurs bipolaires peu encombrant dans un seul et unique bloc de jonction

Caractéristiques principales

  • Largeur du bloc de jonction : 3,5 mm
  • Raccordement Push-in
  • Raccordement pour capteurs bipolaires
  • Densité de signaux maximale
  • Tension : 250 V
  • Courant : 13,5 A

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55