Retour au sommaire

nouveau

Blocs de jonction avec raccordement Push-in - Raccordement du conducteur latéral, meilleure présentation

PTV : la série de blocs de jonction avec raccordement Push-in latéral. Dans des conditions d'encombrement limitées, le raccordement du conducteur latéral contribue à un câblage plus clair, il est ainsi possible de mieux reconnaître le repérage du conducteur et du raccordement.

Avantages

  • Introduction latérale de conducteur pour mieux reconnaître le repérage du raccordement et du conducteur
  • Câblage clair sans rayons de courbure
  • Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
  • Principe de raccordement et acheminement de conducteur intuitifs
  • Utilisation d'accessoires standard CLIPLINE complete

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-in vertical
  • Tension jusqu’à 800 V
  • Courant jusqu’à 28 A
  • Section jusqu'à 4 mm²
  • Possibilité de pontage et de test

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55