Retour au sommaire

nouveau

Blocs de jonction-fusibles avec raccordement Push-in - Sécurisation facile de toutes les applications

Les blocs de jonction porte-fusible à capot vissé sont une parfaite extension de la gamme de produits actuelle. Ils sont conçus pour des cartouches fusibles 5 x 20 mm de type G et également disponibles en tant que variante avec affichage de l'état de déclenchement. Grâce à leur design, ils sont particulièrement robustes et polyvalents.

Avantages

  • Cartouches fusibles facilement accessibles pour un remplacement aisé
  • Répartition du potentiel grâce à des lignes de shunt continues
  • Vérification aisée grâce à un point-test bilatéral
  • Identification des fusibles défectueux grâce au voyant lumineux

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-in
  • Tension : 1 000 V
  • Courant : 10 A
  • Format de fusible : 5 x 20 mm
  • Section nominale de conducteur souple : 6 mm²
  • Section nominale de conducteur rigide : 16 mm²
  • Largeur : 12,2 mm
  • Fermeture : capuchon à vis

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55