Retour au sommaire

nouveau

Blocs de jonction de puissance avec raccordement Power-Turn - Raccordement confortable de grands conducteurs

Dotés de la nouvelle technique de raccordement Power Turn, les blocs de jonction de puissance par tension à ressort vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus facile possible lors du câblage de grands conducteurs jusqu'à 185 mm².

Avantages

  • Raccordement rapide et facile avec la technique Power Turn
  • Prise de tension simple grâce à des blocs de jonction encliquetables
  • Montage flexible grâce aux variantes de montage avec rails DIN et direct
  • Frais de montage réduits grâce aux borniers prémontés
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Caractéristiques principales

  • Technique de raccordement Power-Turn
  • Tension : 1 500 V
  • Courant : 309 A
  • Section de conducteur 95 mm² ... 185 mm²

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55