Retour au sommaire

nouveau

Blocs de jonction enfichables avec raccordement Push-in - Modulaires et compacts

Les blocs de jonction COMBI enfichables, à plusieurs étages, vous permettent un montage et une mise en service à faible encombrement et particulièrement flexibles. Du coffret électrique à l'installation complète, les solutions enfichables sont désormais incontournables dans les applications modulaires actuelles.

Avantages

  • Entrée de câble optimale grâce au format oblique
  • Marquage clair grâce à la surface de repérage centrale pour chaque étage
  • Gain de place grâce à un format compact, avec une largeur de serrage de seulement 3,5 mm
  • Répartition facile du potentiel grâce à la ligne de pontage double

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-in
  • Zone d'enfichage Combi standard
  • Système de codage intégré
  • Tension : 500 V
  • Courant : 16 A
  • Section jusqu'à 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55