Retour au sommaire

nouveau

Blocs répartiteurs avec raccordement Push-in - Utilisation rapide et flexible

Les blocs répartiteurs PTFIX sont désormais intégralement disponibles avec un raccordement Push-in de 1,5 mm², différentes puissances connectées et divers types de montage. Ils peuvent être utilisés immédiatement et configurés individuellement.

Avantages

  • Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
  • Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, direct ou par collage
  • Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
  • Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-in
  • Tension selon UL jusqu'à 300 V
  • Disponibles en onze couleurs
  • Juxtaposables et pontables avec des ponts enfichables standard
  • Possibilité de contrôle de toutes les sondes de contrôle courantes

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55