Retour au sommaire

nouveau

Blocs de jonction sectionnables avec raccordement Push-in - Sectionnement sûr et confortable

Les blocs de jonction sectionnables avec raccordement Push-in se distinguent par l'utilisation facile de la technique de raccordement et de l'élément de sectionnement. L'état de commutation se détecte aisément à tout moment. Les blocs de jonction sectionnables sont conçus pour des courants jusqu'à 32 A et des tensions jusqu'à 1 000 V.

Avantages

  • Câblage sans outil de conducteurs fixes et souples
  • Possibilité de test sûre et facile grâce aux alvéoles pour fiche test de 4 mm intégrées
  • Répartition flexible du potentiel grâce aux lignes de pontages bilatérales
  • Design robuste de la fiche de sectionnement et du couteau de sectionnement, pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Les surfaces de repérage planes permettent une bonne identification, quelle que soit la position de montage

Caractéristiques principales

  • Raccordement Push-in
  • Tension : 1 000 V
  • Courant : 32 A
  • Section nominale de conducteur souple : 6 mm²
  • Section nominale de conducteur rigide : 10 mm²
  • Largeur : 10,2 mm
  • Fiche de sectionnement 180° enfichable en position de stationnement
  • Fiche de sectionnement avec lentilles de couleur pour la visualisation de l'état de commutation

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55