Retour au sommaire

Alimentations avec fonctionnalités standard – Montage et établissement de contacts rapide

La nouvelle alimentation TRIO POWER pour le tableau de distribution d’énergie CrossPowerSystem est parfaitement adaptée à la construction mécanique. Toutes les fonctions, ainsi que le design compact répondent aux exigences élevées de ce domaine.

Avantages

  • Raccordement Push-in pour connecter facilement une tension de commande de 24 V DC
  • Mise en service rapide : montage sans outil et contact automatique en une étape seulement (CrossPowerSystem)
  • Démarrage efficace des charges difficiles avec le Boost dynamique
  • Robuste sur le plan électrique grâce à une haute rigidité diélectrique
  • Flexibilité maximale, grâce à une grande plage de température de -25 °C … +70 °C et à un démarrage des appareils à -40 °C

Caractéristiques principales

  • Tension de commande de 24 V DC par raccordement Push-in
  • Contact électrique par simple encliquetage
  • Réserve de puissance : Boost dynamique jusqu'à 150 % pendant 5 s
  • Signalisation LED et contact de relais DC OK
  • Grande plage de température : -25 °C … +70 °C, Startup type tested : -40 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et convertisseurs CC/CC pour l'armoire électrique