Retour au sommaire

nouveau

Alimentations avec fonctionnalités standard – Robustes avec indice de protection IP67

Les nouvelles alimentations TRIO POWER avec indice de protection IP67 conviennent parfaitement à une installation sur le terrain. Utilisez l'appareil, même dans des conditions ambiantes difficiles, grâce à son design résistant aux intempéries.

Avantages

  • L'installation directe sur le récepteur, sur le terrain, permet d'économiser des longueurs de câbles et de gagner de la place dans l'armoire électrique
  • Le design robuste (boîtier en fonte d'aluminium) assure une disponibilité élevée des installations, grâce à une résistance aux conditions environnementales extrêmes (température, poussière et eau)
  • Démarrage efficace des charges difficiles avec le Boost dynamique
  • Rendement élevé > 93 % grâce à de faibles pertes de puissance

Caractéristiques principales

  • Indice de protection IP67
  • Le Boost dynamique fournit 1,5 fois l'intensité nominale pendant 5 s
  • Résistance élevée aux chocs, aux vibrations et à la tension
  • Rendement jusqu'à > 93 %
  • Grande plage de température: -25 °C … +85 °C, Startup type tested : -40 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et convertisseurs CC/CC pour l'armoire électrique