Retour au sommaire

nouveau

Alimentations avec fonctionnalités de base – Alimentation de charge compacte avec 480 V

La version étroite de l'alimentation UNO POWER de la deuxième génération offre pour la première fois une surveillance active du fonctionnement avec une LED DC OK, ainsi qu'un contact de relais. Avec son design extrêmement compact et son rendement élevé, c'est la solution optimale pour les charges maximales de 480 W.

Avantages

  • Gain de place dans l'armoire électrique, grâce à une petite largeur de 59 mm
  • Économie d'énergie, grâce à un rendement élevé
  • Installation extérieure possible avec une plage de température de -25 °C … +70 °C
  • Surveillance simple de la tension de sortie par le contact de relais DC OK libre de potentiel

Caractéristiques principales

  • Tension de sortie réglable : 24 V DC … 28 V DC
  • Signalisation à LED et contact de relais DC OK
  • Densité de puissance élevée : 500 W/dm³
  • Rendement jusqu'à 94,6 %
  • Temps moyen de fonctionnement entre deux défaillances élevé : > 500 000 h
  • Plage de température : -25 °C … +70 °C


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et convertisseurs CC/CC pour l'armoire électrique