Retour au sommaire

nouveau

Alimentations avec fonctionnalités avancées - Alimentation la plus performante sur le marché

QUINT POWER convainc avec ses fonctions innovantes. L'appareil 1 AC avec concept PFC étendu assure un rendement élevé sur toute la plage de puissance. L'appareil 3 AC ne génère aucun choc de courant d'enclenchement et empêche ainsi tout déclenchement involontaire du fusible en amont.

Avantages

  • Côté sortie puissant : extension aisée des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement des coupe-circuits automatiques
  • Côté entrée robuste : immunité élevée grâce à des parafoudres à gaz intégrés (jusqu'à 6 kV) et une durée de pontage ≥ à 20 ms en cas de panne de secteur
  • Signalisation complète : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Commande avec configuration par défaut possible dès la première unité

Caractéristiques principales

  • Boost statique et dynamique
  • Technologie SFB (Selective Fuse Breaking) : un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pendant 15 ms
  • Contacts analogiques, numériques et de relais
  • Parafoudre à gaz intégré
  • Plage de température étendue : -40 °C … +70 °C
  • Concept PFC (1 AC) à plusieurs niveaux pour une durée de vie en service élevée
  • Aucun choc de courant d'enclenchement (3 AC)


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation