Retour au sommaire

nouveau

Alimentations avec fonctionnalité avancée - Protection en cas de conditions ambiantes extrêmes

Alimentation QUINT POWER, désormais disponible en tant que version Plus avec peinture de protection et homologation ATEX/CEIEx pour les atmosphères explosibles (zone 2). Avec MOSFET de découplage intégré et la certification SIL 3, vous atteignez une disponibilité des installations et une sécurité de fonctionnement maximales.

Avantages

  • Côté sortie puissant : extension aisée des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement des coupe-circuits automatiques
  • Côté entrée robuste : immunité élevée grâce à des parafoudres à gaz intégrés (jusqu'à 6 kV) et une durée de pontage ≥ à 20 ms en cas de panne de secteur
  • Signalisation complète : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Commande avec configuration par défaut possible dès la première unité

Caractéristiques principales

  • Boost statique jusqu'à 125 % de manière permanente
  • Boost dynamique jusqu'à 150 % pendant 5 s
  • Technologie SFB (Selective Fuse Breaking) : un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pendant 15 ms
  • Contacts analogiques, numériques et de relais
  • Parafoudre à gaz intégré
  • Plage de température étendue : -40 °C … +75 °C
  • Certification SIL 3 et peinture de protection
  • MOFSET de découplage intégré


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation